270-2639: KEILRIEMENSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    270-2639: KEILRIEMENSATZ

    Ersatzteilnummer: 270-2639
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 15,9 mm (0,63 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,63
    • Riemenbreite (mm): 15,9
    • Riemenlänge ("): 85
    • Riemenlänge (mm): 2159
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    engine - generator set
    3516B 3508 3512 3516 3512B 3508B