270-5155: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    270-5155: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 270-5155
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 3,75
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 3,44
    • Klammerbreite ("): 0,75
    • Material-: 1E1541E
    wheel-type loader
    988K

    earthmoving compactor
    826K, 836K