270-9387: 270-9387
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    270-9387: 270-9387

    Ersatzteilnummer: 270-9387
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Komplettkette (Zweisteg)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.