271-0288: T-BOLZENSCHELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    271-0288: T-BOLZENSCHELLE

    Ersatzteilnummer: 271-0288
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 7,12
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 6,81
    • Klammerbreite ("): 0,75
    • Material-: 1E1541E
    wts
    621K, 627K LRC 627H, 621H, 627K

    uat
    AD55B, AD60