279-7307: ANORDNUNG GRPL#GSY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    279-7307: ANORDNUNG GRPL#GSY

    Ersatzteilnummer: 279-7307
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    G120B Hydromechanischer Universalgreifer für Bagger mit B-Gestänge

    Hydromechanischer Universalgreifer dienen dem Abbruch, dem Materialumschlag und Schürfarbeiten. Die Spitzen dringen in das Material ein und fressen sich fest, sodass das Material sicher gehalten wird.


    Der Greifer kann dank der bündig montierten Spitzen und des geraden Profil der unteren Backe schnell entladen werden.


    Dieser Greifer kann ohne Änderungen mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer oder aufgeschraubt verwendet werden.


    Ihre Investition wird durch Platten aus AR400-Stahl geschützt und bietet damit auch unter rauen Bedingungen eine langanhaltende Leistung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite der oberen Schale: 0, 617 mm (24,3")
    • Breite der oberen Schale ("): 24,3
    • Breite der unteren Schale: 1031 mm (40,6"), 0
    • Breite der unteren Schale ("): 40,6
    • Dicke der Verschleißspitze: 0, 30 mm (1,2")
    • Dicke der Verschleißspitze ("): 1,2
    • Gewicht (lb): 3350
    • Innerer Mantel: 16 mm (0,6"), 0
    • Innerer Mantel ("): 0,6
    • Maulweite ("): 105,8
    • Minimale Öffnung: 199 mm (7,8"), 0
    • Minimale Öffnung ("): 7,8
    • Äußere Verschleißplatte: 0, 20 mm (0,8")
    • Äußere Verschleißplatte ("): 0,8
    • Äußerer Mantel: 0, 12 mm (0,5")
    • Äußerer Mantel ("): 0,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.