279-7940: Dichtringsatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    279-7940: Dichtringsatz

    Ersatzteilnummer: 279-7940
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Dichtringsatz (Hydraulikzylinder)

    Beschreibung:
    Die Sätze ermöglichen einen einfachen Austausch von Schwermaschinensystemen und Komponenten.

    Merkmale:
    • Satz umfasst alle für die Hydraulikzylinderwartung im Feld notwendigen Dichtungen
    Passend für Bohrungsdurchmesser von 80 mm (3,15")

    Anwendung:
    Werden zur Wartung von Hydraulikzylindern eingesetzt, um einen leckfreien Betrieb zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder wenden Sie sich an den Cat-Händler in Ihrer Nähe.

    mini hydraulic excavator
    303.5E 303.5E2 CR 303.5D 303ECR 303E CR 303C CR