280-3782: Einspritzdüse
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    280-3782: Einspritzdüse

    Ersatzteilnummer: 280-3782
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Einspritzdüse

    Beschreibung:
    • Kraftstoffeinspritzdüsen sind wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen und sorgen für eine optimale Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und ermöglichen so die bestmögliche Motorleistung.

    Merkmale:
    • Für die Cat®-Kraftstoffeinspritzdüsen werden eine spezielle Produktmetallurgie sowie proprietäre Herstellungsverfahren und eine eigene Konzeption verwendet, damit die fertigen Einspritzdüsen den heutigen Leistungs- und Einspritzdrücken entsprechen und so die Emissionswerte eingehalten werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,2
    • Länge ("): 5,2
    wheel-type loader
    904H

    mini hydraulic excavator
    305C CR 304C CR 305.5D 303.5D 303C CR 303.5C 305D CR 304D CR