280-4068: HD-Schneidmesser-Endstück
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    280-4068: HD-Schneidmesser-Endstück

    Ersatzteilnummer: 280-4068
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Schneidmesser-Endstück 40 mm

    Die mit höchster Präzision gefertigten anschraubbaren Cat®-Schneidmesser schützen die Schaufel- oder Löffellippen Ihrer Maschinen vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängig hervorragenden Schutz.

    Anschraubbare Cat-Schneidmesser sind dank mittlerer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und steigern damit die Vielseitigkeit Ihrer Maschinen. Sie können mit minimalem Zeitaufwand ausgewechselt werden, erhöhen die Schaufelkapazität und reduzieren dank der langen Nutzungsdauer die Ausfallzeiten.

    Unsere robusten Schneidmesser werden aus Stahl gefertigt, der bei langer Lebensdauer eine dauerhafte Härte bietet, und sorgen für eine optimale Maschinenleistung. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • Bei geringer bis mittlerer Stoßbelastung
    • Gewährleistet ebene Böden

    Anwendungen:
    • Aufhalden, Umschlag, Aushub und Laden aus der Wand

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,57
    • Länge ("): 22,13
    • Maschine: Lader
    wheel-type loader
    980H 988K 982M 966H 980L 988H 980M 980G II 980G 988G 988K XE 980K