280-4078: Kantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    280-4078: Kantenschutz

    Ersatzteilnummer: 280-4078
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Gerade

    Bestücken Sie Ihre Schaufeln an den benötigten Positionen mit Verschleißschutz und Abstützung. Der Kantenschutz umhüllt die unteren äußeren Schaufelkanten und bietet zusätzliche Haltbarkeit für mehr Produktivität. Der anschweißbare Kantenschutz von Cat ist auf der Innenseite speziell verstärkt, um Schäden an der Schaufelstruktur und an Schweißnähten zu vermeiden. Sie sind in gerader und geschwungener Ausführung sowie in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich, damit sie optimal an die Schaufel passen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4
    • Lippenhöhe ("): 1
    • Länge ("): 6
    • Verschleißkappenform: Gerade
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.