280-8722: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    280-8722: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 280-8722
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    SystemOne™-Bodenplatte (Zweisteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

     


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und größere Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis: maximale Leistung zu niedrigsten Betriebskosten.
    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

     

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 17,7
    • Kettenteilung ("): 2
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.