281-0192: DICHTUNGSSATZ DT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    281-0192: DICHTUNGSSATZ DT

    Ersatzteilnummer: 281-0192
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Getriebedichtungssatz – Ausgangs-Verteilergetriebe

    Beschreibung:
    Dieser Getriebedichtungssatz enthält alle Flachdichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die zur Aufarbeitung des Ausgangs-Verteilergetriebes bei einer Getriebeüberholung benötigt werden.

    Merkmale:
    Den Cat®-Getriebedichtungssatz müssen Sie mit nur einer einzigen Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung umfasst. Die aktuellsten Designänderungen sind dabei inbegriffen.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    In diesem Satz enthaltene Artikel

    Benötigte Menge Produkt
    2
    4
    2
    1
    2