281-7039: ÖLKÜHLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    281-7039: ÖLKÜHLER

    Ersatzteilnummer: 281-7039
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühler

    Beschreibung:

    • Ölkühler dienen zur Regelung der Öltemperatur

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,42
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe ("): 7
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge ("): 13,3
    • Länge (mm): 337,82
    asphalt paver
    AP-600D, AP655F, AP-655D, AP600F, AP-1000E AP-1055E AP655F L BG655D, BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CS68B, CS-78B CP-56 CS-68B CS-56B CP74B, CS-76 CS74B, CP-74B CS-64 CP-64 CS-74 CP-68B CP76B, CP56B, CP-74 CP68B, CS-74B CS79B, CP-56B CS-79B CS78B, CP-76 CS56B

    engine - generator set
    C6.6 C7.1DE200E XQP150 C6.6DE150E C7.1DE150E

    wheeled excavator
    M322D MH M318D MH M322D, M322D2 MH M320D2, M322D2, M324D2 MH M318D, M316D

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    928HZ, 924H, 938H, 930H, 928H, 924HZ

    forest products
    559

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    excavator
    323D2 L 326D2, 320D2, 330D2 L 326D2 L 320D2 L 330, 330D2 329D2, 329D2 L 320D2 FM 323D3 320D GC 323D L 320