281-7040: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    281-7040: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 281-7040
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerflachdichtung

    Beschreibung:

    • Flachdichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,2
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge ("): 12
    • Länge (mm): 304,8
    asphalt paver
    BG655D, AP-600D, AP-655D, AP600F, AP655F, AP-1055F AP655F L AP-1055E AP-1000E BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CP-76 CS78B, CS56B, CP-68B CS-64 CS-78B CS68B, CS-74 CS-76 CS-79B CP56B, CS-56B CP-56 CP74B, CP-74B CP-56B CS74B, CS-68B CP-74 CP-64 CS-74B CS79B, CP68B, CP76B

    engine - generator set
    XQP150 C7.1 C6.6DE150E C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E

    wheeled excavator
    M318D MH M322D, M322D2, M318D, M316D, M320D2, M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    924H, 930H, 938H, 928HZ, 924HZ, 928H

    forest products
    559

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    excavator
    330D2 320D2 GC 320D2, 323D2 L 326D2, 320D2 L 326D2 L 323D3 330, 323D L 320D2 FM 330D2 L 329D2 L