283-8776: BAUGR. SCHLAUCH ÖLSUMPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    283-8776: BAUGR. SCHLAUCH ÖLSUMPF

    Ersatzteilnummer: 283-8776
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerversorgungsleitung

    Beschreibung:

    • Bei Versorgungsleitungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1
    • Länge ("): 40
    engine - industrial
    3516C