285-5920: WINKELSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    285-5920: WINKELSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 285-5920
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerwinkelstück

    Beschreibung:

    • Bei Winkelstücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 431,8
    • Höhe ("): 18,8
    • Höhe (mm): 477,5
    • Länge ("): 27
    • Länge (mm): 685,8
    engine - generator set
    G3512E

    engine - industrial
    G3512E