285-6099: 1676 mm (66 in) Utility Bucket
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    285-6099: 1676 mm (66 in) Utility Bucket

    Ersatzteilnummer: 285-6099
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 1676
    • Gewicht (kg): 225
    • Gewicht (lb): 495
    • Grundmesserdicke ("): 0,75
    • Grundmesserdicke (mm): 19
    • Höhe ("): 21
    • Höhe (mm): 533
    • Länge ("): 31,1
    • Länge (mm): 789
    • Maschinentyp: Kompaktlader
    • Nennkapazität (cyd): 0,63
    • Nennkapazität (m³): 0,48
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.