StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Marke: Cat

Produktbilder
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 286-0583

Cat®-Universalschaufeln wurden entwickelt, um die Leistung des Cat-Kompaktradladers beim Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien zu optimieren.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 286-0583

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 81.1 in
Breite: 2060 mm
Gewicht: 922.4 lb
Gewicht: 418.4 kg
Höhe: 937 mm
Höhe: 36.9 in
Länge: 40.6 in
Länge: 1030 mm
Kapazität: 1.1 m³
Kapazität: 1.4 yd³
Rated Capacity (m3): 1.1
Rated Capacity (yd3): 1.4
Grundmesserdicke: 0.8 in
Grundmesserdicke: 20 mm
Schnittstellentyp: ISO-Schnellwechsler
Width (in): 81.1
Width (mm): 2060
Ground Engaging Tools: Base Edge
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 286-0583

KOMPAKTRADLADER

908M 906M 907M 908H 908H2

RADLADER

907K 908K 908 906K 908M 906

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt