286-4231: BAUGR. LEITRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    286-4231: BAUGR. LEITRAD

    Ersatzteilnummer: 286-4231
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Lauffläche)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Leiträder mit Lauffläche laufen auf der Buchse und nicht auf den Kettengliedschienen. Sie werden ausschließlich bei SystemOne™- und Drehbuchsenketten eingesetzt, bei denen sich die Buchse dreht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 791
    • Flanschdurchmesser ("): 31,1
    • Flanschdurchmesser (mm): 791
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 30,9
    • Gewindedurchmesser (mm): 786
    • Unterwagenbreite (mm): 172,1
    track-type loader
    963D