286-4365: REIBSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    286-4365: REIBSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 286-4365
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Reibscheibe mit längerer Lebensdauer

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden. Reibwerkstoffe mit längerer Lebensdauer sind auf den Überholungszyklus des Bremssystems ausgelegt.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    990K

    wheel dozer
    844K

    off-highway truck
    785D, 793F OEM 775G, 784C, 775G OEM 793F XQ 793F CMD 793F, 785G, 773G, 785C, 773G OEM

    earthmoving compactor
    836K