286-4407: DICHTUNGSSTREIFEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    286-4407: DICHTUNGSSTREIFEN

    Ersatzteilnummer: 286-4407
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtungsstreifen

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Spezielle Form
    • Gesamtbreite (mm): 80
    • Gesamthöhe (mm): 200
    • Gesamthöhe ("): 7,87
    track-type tractor
    D6K LGP D6K D3K LGP D3K XL D5K XL D5K LGP D4K LGP D4K XL D6K XL

    pipelayer
    PL61