286-4499: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    286-4499: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 286-4499
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Luftkrümmer

    Beschreibung:

    • Krümmer sind wichtige Bestandteile von Luftkompressoren, mit denen der Einlass der Entladevorrichtung verlegt wird

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66
    • Höhe ("): 2,1
    • Höhe (mm): 53,3
    • Länge ("): 4,2
    • Länge (mm): 106,7
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C13T

    engine - truck
    C13 C15