286-4571: DRUCKVENTILGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    286-4571: DRUCKVENTILGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 286-4571
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermostatventil

    Beschreibung:

    • Elektronische Temperaturregelung

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 381
    • Höhe ("): 10
    • Höhe (mm): 254
    • Länge ("): 31
    • Länge (mm): 787,4
    off-highway truck
    797F, 795F AC 793F XQ 793F