286-9830: GRUPPE LEITRAD CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    286-9830: GRUPPE LEITRAD CLA

    Ersatzteilnummer: 286-9830
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic™-Leitrad

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 21,5
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 19,9
    • Schraubengröße ("): 0,6299
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.