287-3118: VERBINDUNG-KETTE-KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    287-3118: VERBINDUNG-KETTE-KLEMME

    Ersatzteilnummer: 287-3118
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmiertes Classic™-Kettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Fettgeschmierte Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße ("): 20,9
    • Schraubengröße (mm): 20,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.