287-6106: GRUPPE MTO TRK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    287-6106: GRUPPE MTO TRK

    Ersatzteilnummer: 287-6106
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    SystemOne™-Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.

    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 46
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 33,1
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.