287-8269: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    287-8269: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 287-8269
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, HD, Mitte eingestanzt, rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • HD-Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.


    Empfohlene Anwendung:

    • Bei HD-Dreistegbodenplatten haben Platte und Steg eine höhere Stärke als Standard-Dreistegbodenplatten für mehr Festigkeit in Anwendungen mit höherer Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, HD, Mitte eingestanzt, rechts
    • Bodenplattenbreite ("): 35,4
    • Bodenplattenbreite (mm): 900
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    forest products
    1190, 521, 1190T, 2391, 2390, 522