288-0945: GRUPPE LAUFROLLE SF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    288-0945: GRUPPE LAUFROLLE SF

    Ersatzteilnummer: 288-0945
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Laufrolle (Arctic)

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.


    Merkmale:

    • Arctic-Bauteile sind mit Öl befüllt und verfügen über niedrigere Umgebungstemperaturbereiche als Standardbauteile.


    Empfohlene Anwendung:

    • Arctic-Bauteile Diese bewährten Komponenten sind für Anwendungen mit kalten Witterungsverhältnissen konzipiert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,45
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,27
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.