288-0948: ROLLENGRUPPE DF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    288-0948: ROLLENGRUPPE DF

    Ersatzteilnummer: 288-0948
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle (Hochtemperaturbereich, erhöhter Flansch)

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.


    Merkmale:

    • Komponenten für hohe Temperaturen sind mit Öl befüllt und verfügen über höhere Umgebungstemperaturbereiche als Standardkomponenten.
    • Bei Laufrollen mit erhöhtem Flansch liegt dieser höher als bei Standard-Laufrollen und dient somit als verbesserte Führungsstütze.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,45
    • Flanschdurchmesser (mm): 240
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,27
    • Gewindedurchmesser (mm): 210
    track-type loader
    963K