288-1559: BAUGR. KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    288-1559: BAUGR. KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 288-1559
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 571,5
    • Höhe ("): 14
    • Höhe (mm): 355,6
    • Länge ("): 44,5
    • Länge (mm): 1130,30
    engine - generator set
    CG137-08 G3408B G3412 CG137-12 G3408 SG137-08 G3408C G3412C XQG400

    engine - industrial
    CG137-08 G3408B G3412 CG137-12 G3408 SG137-08 G3408C G3412C XQG400