288-2547: Getriebedichtungssatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    288-2547: Getriebedichtungssatz

    Ersatzteilnummer: 288-2547
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

    Beschreibung:
    Ein Getriebedichtungssatz enthält alle Flachdichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die für eine komplette Getriebeüberholung benötigt werden.

    Merkmale:
    Den Cat®-Getriebedichtungssatz müssen Sie mit nur einer einzigen Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung umfasst. Dabei sind die Komponenten stets auf dem neusten entwicklungstechnischen Stand.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.