288-3690: LAUFROLLE G CLASSIC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    288-3690: LAUFROLLE G CLASSIC

    Ersatzteilnummer: 288-3690
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 8,07
    • Flanschdurchmesser (mm): 205
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 6,69
    • Gewindedurchmesser (mm): 170
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.