289-2948: DICHTUNG U
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    289-2948: DICHTUNG U

    Ersatzteilnummer: 289-2948
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    U-Ring-Dichtgruppe

    Beschreibung:
    Der U-Dichtring ist einer von mehreren Dichtungen, die zum Abdichten einer Zylinderstange bei einem Hydraulikzylinder benötigt werden.

    Merkmale:
    Der U-Dichtring ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen. Die Abdichtleistung erhöht sich, sobald der auf die Innenfläche der Lippen wirkende Innendruck steigt.

    Empfohlene Anwendung:
    Der U-Dichtring wird bei allen Hydraulikzylinderdichtungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Breite ("): 0
    • Durchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 3,1
    • Materialbeschreibung: 0
    • Stangendurchmesser ("): 0
    earthmoving compactor
    816F, 816F II

    wheel-type loader
    924GZ, 924G, 938F, 988G, 928HZ, 930H, 924HZ, 924H, 938K 928G, 988H, 938G, 930K 930G, 928H, 980H

    wheel-type skidder
    530B

    off-highway truck
    777D, 785G, 777E 785D, 773G OEM 775G OEM 785C, 775E, 775F, 773E, 777G, 773F, 784B, 775G, 777F, 773G LRC 773D, 776D, 784C, 773G, 775G LRC 775D, 785B

    track-type loader
    939C, 953C

    work tool
    GH52 HYDRAULIC GLL60B GLL55B GLL55 GLL52 GLL52B GLL60

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-250C, SS-250B, RR-250B, RM-350

    motor grader
    16M, 14M, 18M3, 16G, 14H NA 24, 14H, 16H NA 16H, 24M, 16M3, 14M3, 14M-3 24H

    forest products
    548

    wheeled excavator
    M318F, M313D

    wheel dozer
    814F, 814F II

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD55B, AD60

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    excavator
    568 FM 558 538

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT24F, IT18F, IT28G

    wheel tractor-scraper
    623G, 627F, 623E, 627G, 621K OEM 627H, 623H, 623F, 621E, 621G, 627E, 621H, 623K, 627K LRC 621K, 621F, 623K LRC

    track-type tractor
    D7H, 7SU D6T LGPPAT 7A D6R, 7 D6N D5M D6T, D7R, D7R II D5R LGP D6T LGP D6H, D6R II D6N LGP D5N D6T XW 7S 57H D6N XL D5R2 D6R III D6K2 LGP D6K2, D6T XL D6K XL D7R LGP D6K LGP D6R XL D6T XW PAT D6T XL PAT D6R LGP D6H II D6K2 XL D6R STD D6K 7U D7R XR D5R XL

    oem solutions
    CAT WDS