289-6268: LEUCHTENGRUPPE BASIS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    289-6268: LEUCHTENGRUPPE BASIS

    Ersatzteilnummer: 289-6268
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gelbe LED-Ministroboskoplampe (9–32 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT, 0
    • Befestigungstyp: 2 Bolzen, 0
    • Beschreibung: 0, Mini-LED-Blitz
    • Linsenfarbe: 0, Gelb
    • Spannung: 9-32 V, 0