290-5751: LAMPENGRUPPE SCHILD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    290-5751: LAMPENGRUPPE SCHILD

    Ersatzteilnummer: 290-5751
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote und gelbe LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: 0, Bewegliches Anschlusskabel DT-4
    • Befestigungstyp: 0, Rechteckig
    • Beschreibung: 0, Bremsleuchten-, Rückleuchten- und Blinkleichten-LED
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten, 0
    • Linsenfarbe: Rot und Orange, 0
    • Spannung: 0, 24 Volt