290-7057: LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    290-7057: LAMPE

    Ersatzteilnummer: 290-7057
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogenlampe (12 Volt, 55 Watt)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Glühbirnentyp: H7
    • Leichte Ausführung: Halogen
    • Spannung (V): 12
    • Wattleistung (W): 55
    ap
    AP-300D

    comp
    CB-54 CS-54B CB-44B CD-44B CD-54B CB-54B CB-64 CB46B, CP-54B