293-6590: STANGENSEITE – KUGELFÖRMIG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    293-6590: STANGENSEITE – KUGELFÖRMIG

    Ersatzteilnummer: 293-6590
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser Stangenende – B (mm): 54,0
    • Höhe – C (mm): 16,0
    • Länge bis Bolzenbohrung – A (mm): 77,0
    • Stangendausführung: Dichtkegel
    • Stangendurchmesser (mm): M20
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.