293-8877: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    293-8877: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 293-8877
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    exc
    330D FM 568 FM 568 FM LL 538 558 322C FM 320D FM 325D FM 324D FM LL 324D FM 325C FM 330C FM 320D FM RR 320D2 FM 320D

    fp
    TK711, 2290, 551, 1190, 521B, 522, 1190T, TK752, 541 2 2390, 552 2 TK722, 2590, 1390, 548 TK732, 1090, 522B, 558 552, 2391, 2491, 532, 511, 541, TK751, TK741, TK721, 521, 1290T