294-1734: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1734: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 294-1734
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vordergehäuse-Flachdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 508
    • Höhe ("): 0,13
    • Höhe (mm): 3,25
    • Länge ("): 20
    • Länge (mm): 508
    excavator
    321D LCR 315D L 312D L 320D FM 323D LN 314D LCR 311D LRR 323D L 312D, 320D, 323D SA 319D LN 318D L 319D L 313D, 320D LRR 320D L 319D 314D CR 320D LN