294-1758: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1758: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 294-1758
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ansaugkrümmerdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge ("): 30
    • Länge (mm): 762
    excavator
    323D LN 320D FM 320D, 321D LCR 323D L 320D GC 323D S 320D LRR 320D L 323D SA