294-1766: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1766: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 294-1766
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flachdichtung für die Ölleitungen des Turboladers

    Beschreibung:

    • Bei Ölleitungsflachdichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 4
    excavator
    321D LCR 323D L 320D LRR 323D S 320D, 312D L 320D L 319D 314D CR 319D LN 311D LRR 312D, 320D FM RR 314D LCR 320D RR 323D LN 313D, 320D FM 319D L