294-1769: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1769: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 294-1769
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölfilteradapterdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge (mm): 228,6
    exc
    323D LN 320D LRR 323D L 323D SA 320D, 320D L 320D LN 321D LCR 320D GC 320D FM 320D FM RR 323D S 320D RR 323D