294-1774: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1774: O-RING

    Ersatzteilnummer: 294-1774
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,16
    • Höhe ("): 0,5
    • Innendurchmesser ("): 1,62
    • Länge ("): 4,5
    • Material-: Gummi
    forestry excavators
    320DFMRR

    excavator
    320D, 312D L 319D LN 323D L 321D LCR 320D LN 314D LCR 312D, 320D L 320D LRR 320D RR 311D LRR 320D FM 315D L 319D L 323D LN 314D CR 323D S 318D L 319D 323D, 320D GC 320D FM RR 313D, 323D SA

    track excavators
    323DL, 315DL, 321DLCR, 314DCR, 320DL, 319DLN, 320DLN, 320D, 320DLRR