294-1777: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1777: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 294-1777
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlwasserthermostatdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    excavator
    323D L 320D GC 315D L 319D 314D CR 312D, 319D LN 319D L 320D LRR 321D LCR 320D L 312D L 313D, 323D LN 311D LRR 323D SA 323D, 318D L 320D FM RR