294-1786: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1786: RING

    Ersatzteilnummer: 294-1786
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Umlenkrollenring

    Beschreibung:

    • Ringe sind wichtige Bestandteile von Umlenkrollen, welche zur Führung von Schlangenkeilriemen dienen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge (mm): 95,25
    exc
    320D L 323D L 313D, 320D LRR 320C, 320D RR 319D LN 323D S 319D L 320D, 323D SA 311D LRR 321D LCR 320D FM 321C 320D GC 320C FM 323D LN 320D LN 312D L 318D L 312D, 314D LCR 315D L 314D CR 320D FM RR 319D 323D, 320C L