294-1788: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1788: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 294-1788
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungsdichtung

    Beschreibung:

    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 1,52
    • Höhe (mm): 38,61
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    excavator
    319D 320D, 319D LN 323D L 321D LCR 312D L 320D LRR 323D LN 312D, 320D L 314D CR 315D L 323D SA 314D LCR 320D FM RR 319D L 313D, 311D LRR 320D FM 323D S