294-1790: ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1790: ROHR

    Ersatzteilnummer: 294-1790
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungsrohr

    Beschreibung:

    • Bei Rohren handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffleitungen, die den Motor mit Kraftstoff versorgen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 140,49
    • Höhe (mm): 104,6
    • Länge (mm): 199,49
    exc
    320D GC 320D L 320D FM RR 320D FM 323D L 320D LRR 321D LCR 320D RR 320D, 323D S 323D LN 320D LN 323D, 323D SA