294-1792: ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1792: ROHR

    Ersatzteilnummer: 294-1792
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungsrohr

    Beschreibung:

    • Bei Rohren handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffleitungen, die den Motor mit Kraftstoff versorgen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 150,29
    • Höhe ("): 3,87
    • Höhe (mm): 98,2
    • Länge ("): 7,81
    • Länge (mm): 198,4
    excavator
    321D LCR 320D LRR 320D FM 323D L 320D, 320D LN 320D L 320D RR 323D LN 323D SA