294-1794: ROHR
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    294-1794: ROHR

    Artikelnummer:294-1794
    1,00 $

    Einspritzleitungsrohr

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Rohren handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffleitungen, die den Motor mit Kraftstoff versorgen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge (mm): 241,91
    • Länge ("): 9,52
    • Höhe (mm): 98,2
    • Höhe ("): 3,87
    • Breite (mm): 198,4