294-1795: ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1795: ROHR

    Ersatzteilnummer: 294-1795
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungsrohr

    Beschreibung:

    • Bei Rohren handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffleitungen, die den Motor mit Kraftstoff versorgen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,96
    • Länge ("): 11,35
    excavator
    323D L 320D LN 320D, 321D LCR 320D L 320D LRR 320D GC 323D, 323D S 320D FM