294-1804: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1804: O-RING

    Ersatzteilnummer: 294-1804
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Breite (mm): 69,85
    • Durchmesser ("): 0,09
    • Durchmesser (mm): 2,2
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Innendurchmesser ("): 0,62
    • Innendurchmesser (mm): 15,8
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    • Material-: Gummi
    excavator
    312D L 320D GC 312D, 320D LRR 320D, 315D L 311D LRR 320D FM 313D, 320D L 323D L 323D S 314D CR 321D LCR 320D LN 314D LCR 319D L